Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

125mm, metrisch, Z-Achse

TECHSPEC® Vertical Translation Stages

TECHSPEC® Vertical Translation Stages 30mm, English Z-Stage 70mm, Metric Micrometer Z-Stage 125mm, Metric Micrometer Z-Stage +1
×
Produkt #66-509 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€899,00
Stk. 1-2
€899,00
Stk. 3+
€784,10
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Art der Bewegung:
Linear (Z)
Führungssystem:
Crossed Roller Bearing
Verstellung:
Lead Screw
Typ:
Metric
Bühnengröße (mm):
125 x 125
Verstellweg (mm):
20
Mittiges Loch:
M6 x 1
Aufbau:
Aluminium Stage
Steigung der Leitspindel (mm):
0.5
Belastbarkeit (kg):
5
Gewinde:
(21) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4
Bühnengröße (Zoll):
4.92 x 4.92
Abweichung von gerader Linie (μm):
3

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktbeschreibung

70mm and 125mm stages mount directly and do not require bottom adapter plates.

Beschreibung Produktfamilie

  • Mechanisch kompatibel mit unseren TECHSPEC® Bühnen
  • Feineinstellung durch Mikrometer
  • Feststellschraube

Unsere präzisen vertikalen TECHSPEC® Bühnen weisen ein einmaliges und hochentwickeltes Kreuzrollenlager auf, das eine hohe Genauigkeit, Stabilität und Belastbarkeit bietet. Jede Bühne wurde passend zu unserer Serie von TECHSPEC® Bühnen entwickelt. Dies ermöglicht eine Vielzahl an mehrachsigen Konfigurationen. Die Bühnen sind in vier Größen von 30 x 30 mm bis zu 125 x 125 mm und mit englischem oder metrischem Lochmaß und Mikrometer- oder Feingewindeschraube erhältlich. Untere Adapterplatten werden separat verkauft und werden für die Befestigung von 30 und 40 mm Bühnen an Standardmontageplatten benötigt; 70 und 125 mm Bühnen können direkt befestigen werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.