Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

M12-Objektiv der blauen Serie, 12,5 mm BW, f/8, mit IR-Cut

×
Produkt #24-461 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€80,00
Stk. 1+
€80,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
M12 Imaging Lens
IR-Sperrfilter:
Yes

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Fixed
Länge (mm):
22.90
Max. Durchmesser (mm):
15
Außendurchmesser (mm):
15.0
Gewicht (g):
6

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1,2“ Sensor:
78.0mm - 28.8°
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
58.4mm - 21.8°
Max. Bildkreis (mm):
8.00
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0047
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
28.9°
Anzahl Elemente (Gruppen):
5(5)
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:
70.6mm - 26.2°
Brennweite BW (mm):
12.50
Vergrößerung PMAG:
0.082X
Arbeitsabstand (mm):
150 - ∞
Blende (f/#):
f/8
Verzeichnung (%):
-0.36 @ Full Field
Hintere Brennweite BFL (mm):
10.1 - 9.7
Beschichtungsspezifikation:
λ/4 MgF2 @ 550nm
Position Eintrittspupille (mm):
10.87
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
43.8mm - 16.4°
Hauptebene Objektseite (mm):
10.14
Hauptebene Bildseite (mm):
-3.01
Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 78.1mm - 28.9°
Vertical: 58.5mm - 21.8°
Diagonal: 97.7mm - 35.7°
Position Austrittspupille (mm):
-2.33
Wellenlängenbereich:
VIS (IR-Cut Filter)

Sensor

Max. Sensorgröße:
1/2"

Gewinde & Montage

Mount:
M12 x 0.5 (S-Mount)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • S-Mount-Objektive für bis zu ½“ Sensoren
  • Bis zu 5 Megapixel, 1,4 µm Pixelgröße
  • Platinenkameraobjektive mit hoher Auflösung für kurze Arbeitsabstände
  • 2 mm bis 35 mm Brennweite
  • Auch robuste Objektive verfügbar

TECHSPEC® M12-Objektive der blauen Serie bieten ein hohe Auflösung zusammen mit der gleichen großartigen Vielseitigkeit unserer TECHSPEC® M12-Objektive der grünen Serie. Jedes Objektiv besteht aus mehreren Präzisionsglaselementen, die in einem kompakten Aluminiumgehäuse montiert sind. Diese Objektive können mit C-Mount-Kameras benutzt werden, mithilfe des M12x0,5-Adapters für C-Mount-Kameras (#53-675) oder des Adapters M12×0,5 auf C-Mount mit Gummi-O-Ring (#59-241) für Einsatzbereiche mit Vibrationen. TECHSPEC® M12-Objektive der blauen Serie sind ideal für die Bildverarbeitung in der Automobilindustrie, der Medizin und der Fertigung. Linsendaten können über das Anfrageformular bezogen werden.

Hinweis: Es sind kompatible Zubehörteile für TECHSPEC® M12-Objektive erhältlich.

Edmund Optics hat zahlreiche Produktfamilien der TECHSPEC® S-Mount-Objektive mit M12-Gewinde entworfen, die dazu ausgelegt sind hohe Auflösungen zu erreichen. Diese leistungsstarken Objektive bestehen aus präzisen Glaselementen in einem Metallgehäuse und weisen für jede Produktfamilie optimierte Spezifikationen auf, um Ihre anwendungsspezifischen Anforderungen zu erfüllen.

Technische Informationen

Dimensions
Focal Length A B C* D
2.0mm 18.0mm 21.7mm 2.26mm 4.75mm
3.0mm 14.0mm 17.1mm 4.8 - 4.7mm 5.8mm
4.0mm 14.0mm 19.7mm 6.1 - 6.0mm 4.4mm
5.0mm 14.0mm 14.6mm 4.0 - 3.9mm 3.7mm
6.0mm 14.0mm 14.1mm 6.9 - 6.8mm 4.5mm
8.0mm 14.0mm 12.3mm 8.8 - 8.6mm 3.7mm
10.0mm 14.0mm 17.0mm 6.6 - 6.3mm 3.7mm
12.5mm 15.0mm 22.9mm 10.1 - 9.7mm 4.8mm
17.5mm 14.0mm 20.7mm 5.8 - 4.9mm 7.6mm
25.0mm 18.0mm 30.0mm 8.5 - 6.5mm 11.5mm

*Specified for Optimized Working Distance of 150 - 250mm.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
M12-Kontermutter, 10 Stück #16-788 €101,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M12-Kontermutter #64-102 €14,25   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
M12-Objektivhalter für Platinenkameras #66-382 €11,25   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Adapter C-Mount auf M12-Objektiv mit O-Ring #59-241 €40,75   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter C-Mount auf M12-Objektiv #53-675 €28,50   Angebotsanfrage