Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

SCHOTT BOROFLOAT® Fenster, 125 mm Durchm. x 6,5 mm Dicke, unbeschichtet

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components
TECHSPEC BOROFLOAT Borosilicate Windows

TECHSPEC BOROFLOAT Borosilicate Windows

×
Produkt #45-685 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€53,50
Stk. 1-5
€53,50
Stk. 6+
€43,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
≥90
Freie Apertur CA (mm):
112.50
Durchmesser (mm):
125.00 ±0.5
Dicke (mm):
6.50 ±0.2
Kanten:
Ground
Knoop-Härte (kg/mm2):
480
Poisson-Zahl:
0.2
Elastizitätsmodul (GPa):
64

Optische Eigenschaften

Abbe-Zahl (vd):
65.41
Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex (nd):
1.472
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ
Oberflächenqualität:
80-50
Transmission (%):
90
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2000

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
3.25 (+20 to +300°C)
Dichte (g/cm3):
2.23
Transformationstemperatur (°C):
525

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
1 hour @ 500; >100 hours @ 450
Resistenz gegenüber Temperaturschwankungen (K):
Short Term, 1 hr: 110K
1 - 100 hrs: 90K
Long Term, >100 hrs: 80K
Thermischer Schock (K):
Up to 4mm Thick: 175K
4 - 6mm Thick: 160K
6 - 15mm Thick: 150K

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Äußerst niedriger thermischer Ausdehnungskoeffizient
  • Transmission im sichtbaren Spektrum und nahen Infrarotbereich
  • Hohe Beständigkeit gegenüber thermischem Schock

TECHSPEC® SCHOTT BOROFLOAT® Borosilikatfenster eignen sich ideal für hohe Temperaturen und den Einsatz in rauen Umgebungen.  Anders als herkömmliches Borosilikat (das flach gezogen wird) wird BOROFLOAT® unter Anwendung eines Microfloat-Verfahrens hergestellt, wodurch eine bessere Oberflächenebenheit von etwa 4-6λ/Inch erreicht werden kann.  BOROFLOAT® hat gegenüber Temperaturschocks eine dreifach höhere Resistenz als Kalknatronglas.

Sie finden nicht, was Sie suchen? Fordern Sie ein individuelles Angebot an.