Produkt in den Warenkorb gelegt

Yttrium-Aluminium-Granat-Fenster (YAG), 12,5 mm Durchmesser, unbeschichtet

×
Produkt #19-543 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€260,00
Stk. 1-10
€260,00
Stk. 11+
€234,00
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
12.50 +0.0/-0.1
Dicke (mm):
1.00 ±0.1

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich (nm):
210 - 5500
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Yttrium Aluminium Garnet (YAG)
Beschichtung:
Uncoated

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hervorragende Transmission im mittleren IR (MWIR, 4-5 µm)
  • Verfügbar mit den Durchmessern 5, 10, 12,5 und 25 mm
  • Häufig eingesetzt bei der Erzeugung von weißem Licht

Reine (undotierte) YAG-Fenster bestehen aus einem stabilen und reinen Yttrium-Aluminium-Granat-Substrat (YAG), das eine gute Transmission im UV- bis MWIR-Bereich von 210 bis 5500 nm bietet. Die hohe thermische Leitfähigkeit und die hervorragenden optischen Eigenschaften machen das Fenster ideal als Schutzfenster für Lasersysteme mit hoher Energie. Die Fenster erzeugen breitbandiges weißes Licht, wenn sie mit einem Ultrakurzpulslaser gepumpt werden, und können somit in der Femtosekunden-Weißlichterzeugung (Kontinuum) eingesetzt werden. Aufgrund der hohen Haltbarkeit und guten optischen Transparenz vereinfachen die Fenster die präzise Laserstrahlerzeugung und Lasermessungen in Medizin- und Industrielasersystemen. Reine (undotierte) YAG-Fenster haben, anders als Saphirfenster, keine Transmissionseinbrüche im MWIR und sind somit ideal für den Einsatz mit MWIR-Beleuchtungen und Quantenkaskadenlasern geeignet.

These windows are ideal for applications requiring a YAG crystal window with high thermal conductivity, mechanical strength, and excellent optical transmission in the 210 – 5500nm range. As an isotropic, chemically stable material, undoped YAG offers minimal birefringence, making it an excellent choice for high-power laser systems, harsh environmental conditions, and UV to IR optical setups. Each YAG crystal window is precision polished to tight surface tolerances for reliable integration into research, industrial, and defense-grade systems.