Produkt in den Warenkorb gelegt

Dichroitischer Filter, magenta, 12,5 mm Durchmesser

Additive and Subtractive Dichroic Color Filters

×
Produkt #52-539 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€11,00 €22,00
Stk. 1-24
€11,00 €22,00
Stk. 25+
€9,75 €19,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
12.50
Einfallswinkel (°):
0
Grenzwellenlänge (nm):
485.00
Grenzwellenlänge (nm):
615.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Betriebstemperatur (°C):
<100
Beschichtung:
Subtractive Color
Farbe:
Magenta
Oberflächenqualität:
80-50
Dicke (mm):
2.00 Nominal
Typ:
Dichroic Filter
Toleranz Größe (mm):
±0.25
Freie Apertur (%):
≥85
Toleranz Grenzwellenlänge (μm):
0.015
Beschichtungsspezifikation:
Tavg >80% @ 380 - 470nm
Tavg <1% @ 535 - 565nm
Tavg >80% @ 655 - 750nm
Toleranz Cut-Off-Wellenlänge (μm):
0.015

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Beschreibung Produktfamilie

  • Dichroitische Filter hoher Sättigung
  • Verschiedene Größen und Sets
  • Präzise Glassubstrate

Additive und subtraktive dichroitische Farbfilter werden für Farbaufteilung und Kontrasterhöhung verwendet und sind ideal für die industrielle Bildverarbeitung geeignet. Die Filter sind ungefasst und können einfach in bestehende Kamera- oder Beleuchtungsaufbauten integriert werden. Dichroitische Filter ermöglichen weitere Bildfelder, die mit schmalbandigen Bandpassinterferenzfiltern nicht erreicht werden können. Additive und subtraktive dichroitische Farbfilter bestehen aus einem präzisen Glassubstrat und werden in verschiedenen Größen und Sets angeboten. Außerdem ist ein kompletter Satz dieser Filter eingebaut in einem Filterrad erhältlich. 

Typische Anwendungen sind Fotovergrößerer, Strahlaufteilung und die Platzierung der Filter vor Objektiven, um spektrale Regionen/Farben zu isolieren.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.