Produkt in den Warenkorb gelegt

Lichtdiffusionsfilm, 12,5 mm Durchmesser

Light Diffusing Film

×
Produkt #27-086 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€15,50
Stk. 1-10
€15,50
Stk. 11+
€14,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Film Diffuser
Hinweis:
Protective film on non-matte surface should be removed before use

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
12.50 ±0.5
Dicke (mm):
0.13 ±0.005

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated
Wellenlängenbereich (nm):
300 - 1100

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
Up to Approx. +100°C

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Diffusion von UV- bis NIR-Strahlung
  • Flexible Polymersubstrate
  • Einfach zuschneidbar
  • Diffusoren aus Glas sind ebenfalls verfügbar

Der Lichtdiffusionsfilm wird aus TAC-Polymer hergestellt und bietet eine Diffusion für UV- bis NIR-Strahlung. Er kann einfach zugeschnitten werden, um spezielle Anwendungsanforderungen zu erfüllen, und mithilfe von optischem Kleber auf Glasoberflächen aufgebracht werden. Der Lichtdiffusionsfilm ist ideal für die Diffusion von LED-Lichtquellen in der industriellen Bildverarbeitung, bei der visuellen Inspektion und automatisierten Inspektion geeignet und erzeugt eine gleichmäßige Beleuchtung ohne Hotspots. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihre Anwendung kundenspezifische Größen oder eine Befestigung des Lichtdiffusionsfilms auf optischen Komponenten wie optischen Fenstern, Farbglas und Polymerpolarisatoren benötigen.

Technische Informationen

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.