Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Plankonkave (PCV) Zylinderlinse für die Beleuchtung, 12,5 mm Durchm. x -12,5 mm BW, unbeschichtet

TECHSPEC® Illumination Grade PCV Cylinder Lenses

×
Produkt #47-748 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€64,00
Stk. 1-5
€64,00
Stk. 6+
€57,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Cylinder Lens, Plano-Concave

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.2
Mittendicke CT (mm):
2.00
Toleranz Mittendicke (mm):
±0.1
Randdicke ET (mm):
6.83

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
-12.50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Blende:
1.00
Numerische Apertur NA:
0.50
Beschichtung:
Uncoated
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2200
Hintere Brennweite BFL (mm):
-13.82
Toleranz Brennweite (%):
±3
Radius R1 (mm):
-6.46
Oberflächenqualität:
60-40

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Zylinderlinsen sind ideal für eindimensionale Laserstrahlkonvergenz
  • Runde und rechteckige Varianten verfügbar
  • Zahlreiche Beschichtungsoptionen erhältlich

TECHSPEC® PCV-Zylinderlinsen für die Beleuchtung werden meistens eingesetzt, um aus einem kollimierten Laserstrahl eine Linie zu erzeugen. Die PCV-Zylinderlinsen können zusammen mit den TECHSPEC® PCX-Zylinderlinsen für die Beleuchtung als Strahlaufweiter eingesetzt werden.

Unter Annahme einer dünnen Linse ist die Länge einer von einer negativen Zylinderlinse erzeugten Linie:  L = 2 * (r0/f) * (z + f) wobei L die Linienlänge, r0 der halbe Strahldurchmesser, z der Projektionsabstand und -f die Brennweite der Linse ist.

Technische Informationen

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.