Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12,5mm Durchmesser x 5mm Länge, einfache Optikhalterung 25mm

×
Produkt #85-531 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€39,50
Stk. 1+
€39,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Funktion:
Fixed
Optiktyp:
Circular/Cylindrical Tube

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Compatible Plate Inner Diameter (mm):
25.0
Tubuslänge (mm):
5.0
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Größe (mm):
25 Dia.

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
12.5
Dicke kompatible Optiken (mm):
5.0
Gewindeart:
M23.2 x 0.75

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Für unterschiedliche Komponentendurchmesser lieferbar
  • Passend für die Cage-System Platten 25 mm bzw. 30 mm
  • Ideal für die Befestigung gefasster Optiken oder Laserdiodenmodule

Die einfachen Optikhalterungen des TECHSPEC® Cage-Systems mit 25 mm und 30 mm Außendurchmesser eignen sich ideal zur Befestigung von gefassten Optiken, Laserdiodenmodulen oder anderen optischen Komponenten in einem TECHSPEC® Cage-System. Eine Feststellschraube sichert die Komponenten in der einfachen Optikhalterung. Jede Halterung besitzt ein Außengewinde und kann so einfach mit den Tuben des Cage-Systems kombiniert werden. Auf diese Weise lassen sich Komponenten einfach zum System hinzufügen und entfernen - die einfachen Optikhalterungen für das TECHSPEC® Cage-System gestatten also noch flexiblere TECHSPEC® Cage-System Konfigurationen. Die einfachen Optikhalterungen können auch ideal als Optikfassung für andere Aufbauten eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie: Produktnummer #85-510, Durchmesser 20 mm, Dicke 5 mm, Halterung enthält eine Feststellschraube aus Metall.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.