Produkt in den Warenkorb gelegt

PCX-Kondensorlinse, 125 mm Durchm. x 250 mm BW, MgF2-Beschichtung

×
Produkt #19-908 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€223,00
Stk. 1-10
€223,00
Stk. 11+
€201,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Condenser Lens

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
125.00 +0.0/-0.5
Mittendicke CT (mm):
20.00
Randdicke ET (mm):
3.88
Freie Apertur CA (mm):
122
Fase:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Effektive Brennweite EFL (mm):
250.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm):
237.00
Beschichtung:
MgF2 (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
120-80
Radius R1 (mm):
129.20
Blende:
2.00
Numerische Apertur NA:
0.25
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Große Abmessungen von 100 bis 250 nm Durchmesser verfügbar
  • Polierte Substrate bieten höhere Präzision gegenüber geformten Optiken
  • Wellenlängenbereich von 350 - 2200 nm

Kondensorlinsen bündeln Licht in einen projizierten Strahl. Sie werden in Projektoren, Spotlights und anderen Projektions- und Beleuchtungsanwendungen eingesetzt. Unsere großen Kondensorlinsen sind in Größen verfügbar, die bei unseren PCX-Standardlinsen nicht angeboten werden, und mit verschiedenen Brennweiten erhältlich. Bei der Kombination von zwei Kondensorlinsen mit gleicher Brennweite erhalten Sie Systeme mit der halben Brennweite der Einzellinse.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.