Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12,5mm D. x 10mm BW, unbeschichtet, Azylindrische Linse

TECHSPEC Acylinder Lenses

×
Produkt #86-030 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€625,00
Stk. 1-5
€625,00
Stk. 6+
€500,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Acylinder Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Mittendicke CT (mm):
6.00
Toleranz Mittendicke (mm):
±0.1
Freie Apertur (%):
90.00
Randdicke ET (mm):
2.8

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
10.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Blende:
0.8
Numerische Apertur NA:
0.63
Beschichtung:
Uncoated
Wellenlängenbereich (nm):
380 - 2500
Hintere Brennweite BFL (mm):
6.4
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Oberflächengenauigkeit, RMS (μm):
1.0
Oberflächenqualität:
60-40

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Beugungsbegrenztes Design
  • Ideal geeignet zur Erzeugung dünner Linienprofile mit monochromatischen Lichtquellen
  • Fokussierung des Lichts in einer Achse

TECHSPEC® azylindrische Linsen bieten, wie Asphären, einen beugungsbegrenzten Fokus, allerdings nur in einer Achse. Durch die geringere sphärische Aberration in der fokussierenden Achse eignen sich TECHSPEC® azylindrische Linsen ideal zur Erzeugung von dünnen Linienprofilen. Im Vergleich mit gewöhnlichen Zylinderlinsen erzeugen die azylindrischen Linsen, bei monochromatischen Lichtquellen, dünnere und schärfere Linien.