Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12,5mm D. x 10mm BW, MgF2 Beschichtung, Azylindrische Linse

TECHSPEC Acylinder Lenses

×
Produkt #86-034 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€650,00
Stk. 1-5
€650,00
Stk. 6+
€520,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Acylinder Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Mittendicke CT (mm):
6.00
Toleranz Mittendicke (mm):
±0.1
Freie Apertur (%):
90.00
Randdicke ET (mm):
2.8

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
10.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Blende:
0.8
Numerische Apertur NA:
0.63
Beschichtung:
MgF2 (400-700nm)
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Hintere Brennweite BFL (mm):
6.4
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Oberflächengenauigkeit, RMS (μm):
1.0
Oberflächenqualität:
60-40

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Beugungsbegrenztes Design
  • Ideal geeignet zur Erzeugung dünner Linienprofile mit monochromatischen Lichtquellen
  • Fokussierung des Lichts in einer Achse

TECHSPEC® azylindrische Linsen bieten, wie Asphären, einen beugungsbegrenzten Fokus, allerdings nur in einer Achse. Durch die geringere sphärische Aberration in der fokussierenden Achse eignen sich TECHSPEC® azylindrische Linsen ideal zur Erzeugung von dünnen Linienprofilen. Im Vergleich mit gewöhnlichen Zylinderlinsen erzeugen die azylindrischen Linsen, bei monochromatischen Lichtquellen, dünnere und schärfere Linien.

Technische Informationen

Beschichtungskurven

  • MgF2 (400-700 nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Bitte beachten Sie, dass die Beschichtungswerte außerhalb des spezifizierten Designbereichs der Produkte theoretische Werte sind und abweichen können.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.