Produkt in den Warenkorb gelegt

Linearer Polarisationsfilm für NIR, 12,5 mm Durchmesser

×
Produkt #18-937 Ausverkauf Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€52,00
Stk. 1-10
€52,00
Stk. 11+
€44,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
12.50
Dicke (mm):
0.50
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Toleranz Größe (mm):
±0.25
Aufbau:
Polarizing Film

Optical Properties

Beschichtung:
Uncoated
Auslöschungsverhältnis:
400:1 (Average @ 800 - 2200nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on TAC
Transmission (%):
Single: 29 (400 - 760 nm), 39 (761 - 2200nm)
Crossed: 0.02 (400 - 760nm), 0.11 (761 - 2200nm)
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 2200
Polarisationseffizienz (%):
99.83 @ 400 - 760nm
99.63 @ 761 - 2200nm
Transmission, einzeln (%):
29 @ 400 - 760nm
39 @ 761 - 2200nm
Transmission, gekreuzt (%):
0.02 @ 400 - 760nm
0.11 @ 761 - 2200nm

Environmental & Durability Factors

Betriebstemperatur (°C):
Heat Resistance 85°C Dry
Cold Resistance -55°C

Additional Info

Hinweis:
Protective Film on Both Sides

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal für NIR-Polarisationsanwendungen
  • >400:1 Auslöschungsverhältnis im Bereich von 800 - 2200 nm
  • Hohe Effizienz im gesamten Wellenlängenbereich
  • Langlebiges Polymersubstrat

Lineare Polarisationsfilme für NIR bestehen aus einem langlebigen Polymersubstrat und sind ideal für Bildverarbeitungsanwendungen, die vom VIS- bis zum NIR-Bereich (400 - 2200 nm) reichen.
Der polarisierende Polymerfilm bietet eine ausgezeichnete durchschnittliche Transmission von 39% mit einem Polarisationsgrad von mehr als 99,6% für zufällig polarisiertes einfallendes Licht zwischen 760 und 2200 nm.
Es stehen mehrere rechteckige Größen zur Verfügung, um Lichtquellen zu erfassen, die von NIR-Lasern mit geringer Leistung und kleinen Strahldurchmessern bis hin zu größeren LED-Lichtstrahlen reichen.
Lineare Polarisationsfilme für NIR werden in der industriellen Bildverarbeitung und im Labor eingesetzt, z. B. um die Intensität von NIR-Lasern und LEDs mit geringer Leistung abzuschwächen oder die Blendeffekte auf Bildern zu reduzieren, die mit NIR-Photodetektoren aufgenommen wurden. Die Polarisationsachse ist auf der Schutzfolie des Polymerfilms markiert.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.