Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

λ/10-Quarzglasfenster, 12,5 mm Durchm., 3 mm Dicke, 266 nm

TECHSPEC λ/10 Laser Line Coated Windows

×
Produkt #48-204 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€135,00
Stk. 1-5
€135,00
Stk. 6+
€108,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Laser Line Window
Fenstertyp:
Glass

Physical & Mechanical Properties

Freie Apertur CA (mm):
11.25
Durchmesser (mm):
12.50 +0.00/-0.10
Dicke (mm):
3.00 ±0.10
Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
90
Parallelität (Bogensekunden):
≤5
Kanten:
Fine Ground

Optical Properties

Einfallswinkel (°):
0
Beschichtung:
Laser V-Coat (266nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
266
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica Excimer Grade (Corning 7980 KrF)
Brechungsindex nd:
1.458
Oberflächenqualität:
10-5
Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/10
Abbe-Zahl (vd):
67.8
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.25% @ 266nm
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
3 J/cm2 @ 266nm, 20ns, 20Hz
Laserzerstörschwelle, gepulst:
3 J/cm2 @ 266nm, 20ns, 20Hz

Material Properties

Güte Quarzglas:
7980 KrF 0A

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
REACH 201:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Für Laserlinien beschichtete TECHSPEC λ/10-Laserfenster wurden für die direkte Integration in Laseranwendungen entwickelt. Die robusten Fenster dieser Produktfamilie sind in gängigen Zollgrößen und unterschiedlichen Dicken erhältlich. Antireflexbeschichtungen werden für gängige Laserwellenlängen angeboten, um durch Minimierung der Oberflächenreflexion eine optimale Systemtransmission zu erreichen. Die TECHSPEC λ/10-Laserfenster erfüllen mit einer Oberflächenebenheit von λ/10, einer Oberflächenqualität von 10-5 und einer Parallelität von <3 Bogensekunden Lasergüte-Spezifikationen. Diese Fenster sind ideal für industrielle Laseranwendungen geeignet, sei es in Schutzabdeckungen oder zur Trennung verschiedener Umgebungen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.