Produkt in den Warenkorb gelegt

Linearer NIR-Polarisationsfilter, 12,5 mm D., 1000-2000 nm

×
Produkt #48-887 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€306,94
Stk. 1-5
€306,94
Stk. 6+
€263,68
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Linear Polarizer

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
12.50
Dicke (mm):
2.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.2
Parallelität (Bogenminuten):
<4
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.2
Aufbau:
Dichroic Polarizing Film on Glass

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated
Auslöschungsverhältnis:
1000:1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on B270
Transmission (%):
33.00
Transmissionstoleranz (%):
±3
Wellenlängenbereich (nm):
1000 - 2000

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-25 to +80

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ideal für Faseroptik- und Laseranwendungen
  • Wellenlängenbereich 750 bis 850 nm und 1000 bis 2000 nm
  • Auslöschungsverhältnis von 1000:1

Diese linearen NIR-Polarisationsfilter aus Glas bestehen aus einem Polarisationsfilm aus Polymer zwischen zwei flachen hochwertigen Glasscheiben. Dieser Polarisationsfilm eignet sich ideal für diverse Anwendungen, beispielsweise für NIR-Laser, NIR-LEDs und andere NIR-Quellen. Durch die große Bandbreite der Filter eignen sie sich ideal für eine Vielzahl von Telekommunikationsgeräten, beispielsweise für faseroptische Isolatoren und Koppler.

Technische Informationen

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.