Produkt in den Warenkorb gelegt

Hochpräzise kinematische Halterung, geringe Wellenfrontverzerrung, Optikdurchm. 12,5/12,7 mm, 2 Schrauben

×
Produkt #28-746 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€185,00
Stk. 1+
€185,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Optiktyp:
Circular
Anzahl an Verstellschrauben:
2X Rear

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
11.2
Aufbau:
Brass Plates and Stainless Steel Screws
Höhe optische Achse (mm):
12.70

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
12.50 - 12.70

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Befestigung mit geringer Wellenfrontverzerrung
  • Feststellbare Feineinstellschrauben mit 100 TPI für hohe Präzision und Stabilität
  • Platzsparende Verstellung auf Rückseite oder oben

Die hochpräzisen kinematischen Halterungen ermöglichen eine präzise Einstellung von hochpräzisen Optiken und bieten Punktstabilität über lange Zeiträume sowie minimale Wellenfrontverzerrung. Die Optik wird über drei Kontaktpunkte in der Öffnung platziert, wird aber über eine Haltefeder befestigt, die an drei Stellen sanft die Kante der Optik berührt, um die Ebenheit und Genauigkeit der Optik zu erhalten und eine geringe Wellenfrontverzerrung sicherzustellen. Die Halterungen haben zwei über Inbusschlüssel verstellbare, hochgenaue Justierschrauben (100 TPI), die einfach arretiert werden können und auch bei Stößen, Vibrationen und Temperaturschwankungen eine hohe Stabilität über einen langen Zeitraum sicherstellen. Die hochpräzisen kinematischen Halterungen sind sehr kompakt und sind mit Verstellschrauben oben oder auf der Rückseite verfügbar, wobei die Verstellmöglichkeit oben besonders kleine Systemaufbauten ermöglicht. Die Halterungen können ideal konfiguriert werden und bieten verschiedene angesenkte Bohrungen, Gewindebohrungen und Löcher für Passstifte, um die Halterungen sicher auf Labortischen und Montageplatten zu befestigen.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.