Produkt in den Warenkorb gelegt

Präzise kardanische Halterung, 12,5 / 12,7mm Spiegeldurchmesser

×
Auswahl der Spezifikationen
Größe der kompatiblen Optiken (mm):
Produkt #84-640 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€393,00
Stk. 1-4
€393,00
Stk. 5+
€353,70
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Produktdetails

Typ:
Adjustable - Gimbal
Optiktyp:
Circular
Art der Einstellschrauben:
Micrometer

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
9.5
Drehbereich (°):
360
Feiner Neigewinkel (°):
±6
Feiner Kippwinkel (°):
±6
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
6.0

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
12.5 - 12.7
Kompatible Stangen:
M6 x 1.0

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produkte

 Größe der kompatiblen Optiken (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
12.5 - 12.7
25.0 - 25.4
50.0 - 50.8

Mehr Infos

Ideal für Positionierungen, bei denen die Mittenposition der Optik während der Drehung unverändert bleiben muss (z.B. Verkippung von Laserspiegeln). Eigenschaften: präzise Mikrometerverstellung, grobe Winkelverstellung (360°), feine Winkelverstellung (0,25 mm Gewindesteigung) und farblich markierte Verstellknöpfe zur horizontale und vertikale Verkippung. Robustes, schwarz eloxiertes Aluminium. Für die Befestigung auf einer Montageplatte werden Stangen und Stangenhalter benötigt.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, präzise kardanische Halterung, Innendurchmesser 25/25,4 mm #17-517 €483,25   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, präzise kardanische Halterung, Innendurchmesser 50/50,8 mm #17-518 €522,75   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×

Technische Informationen

 
Clear Aperture (CA) A B C D E (Max. Thickness of Compatible Optics) F Stock No.
9.5 73 30 49 71 6 29 #84-640
22 73 30 49 71 6 29 #54-999
46 94 40 59 91 11 30 #55-000
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.