Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12,5/12,7 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 3 Verstellschrauben

12.5/12.7mm Diameter Kinematic Mount, 3-Screws, #58-853

×
Produkt #58-853 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€96,00
Stk. 1-4
€96,00
Stk. 5+
€86,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Adjustable - Tip-Tilt
Optiktyp:
Circular
Anzahl an Verstellschrauben:
3

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
10.9
Verstellweg (mm):
Z-Axis: 8
Aufbau:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Feiner Neigewinkel (°):
±5
Feiner Kippwinkel (°):
±5
Empfindlichkeit basierend auf 1° Umdrehung (Bogensekunden):
4
Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) :
0.25
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
1.8

Optische Eigenschaften

Winkeltoleranz (°):
0.4 per 0.25mm turn

Elektronische Spezifikationen

Punktstabilität (μrad):
1.3

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
12.5 - 12.7
Kompatible Stangen:
M4 x 0.7, 8-32

Umwelt & Haltbarkeit

Thermische Stabilität (μrad):
<5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Feineinstellschraube mit 100 TPI
  • Aussparungen für Finger zur einfacheren Handhabung
  • Verkippwinkel ±5°

Die TECHSPEC® kinematischen optischen Spiegelhalterungen ermöglichen die präzise Ausrichtung von optischen Komponenten. Jede Halterung besitzt 2 oder 3 Einstellschrauben zur Verkippung. Die Halterungen mit 3 Schrauben können zusätzlich in Richtung der optischen Achse verschoben werden. Die Feststellschrauben mit Nylonspitze (1,5 mm hexagonaler Schlüssel inkl.) verhindern eine Beschädigung der Optiken, die Aussparungen für die Finger vereinfachen das Einsetzen der Optik.

Die Kontaktflächen der Einstellschrauben sind aus Edelstahl und ein spezielles Fett sorgt für eine reibungslose Bewegung. Die Einstellschrauben können entfernt und durch Inbusschlüssel oder einen motorisierten Antrieb (2 mm Schlüsselgröße) ersetzt werden. Zubehör: Schraube zur Stangenbefestigung und Inbusschlüssel zur Verstellung.

Diese Halterungen wurden entwickelt, um an unseren TECHSPEC® Edelstahlstangen anzuschließen. Wenn der Außengewindeadapter von der Stange entfernt wird, ist entweder eine M4 oder 8-32 Bohrung erhältlich zur Annahme der Befestigungsschraube.

TECHSPEC® Zubehör für Optikhalterungen ist erhältlich um die Integration unserer TECHSPEC® runden kinematischen Optikhalterungen in einer Vielzahl von Anwendungen zu vereinfachen.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, kinematische Halterung, 3 Schrauben, Optikdurchmesser 25/25,4 mm #17-523 €139,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, kinematische Halterung, 3 Schrauben, Optikdurchmesser 50/50,8 mm #17-524 €194,25   Angebotsanfrage