Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Kompakte kinematische Optikhalterung, 12,5/12,7 mm Durchmesser, 3 Schrauben

12.5/12.7mm Diameter Compact Kinematic Mount, 3-Screws, #34-721

×
Produkt #34-721 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€108,00
Stk. 1-4
€108,00
Stk. 5+
€97,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Adjustable - Tip-Tilt
Optiktyp:
Circular
Anzahl an Verstellschrauben:
3
Plate Dimensions (mm):
22.5 x 22.5

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
10.9
Dicke (mm):
19.60
Verstellweg (mm):
Z-Axis: 6
Aufbau:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Feiner Neigewinkel (°):
±5
Feiner Kippwinkel (°):
±5
Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) :
0.2
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
1.9
Höhe Mittelachse (mm):
15.0
Thickness of Front Plate to Back Plate (mm):
19.6
Punktstabilität (μrad):
1.3

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
12.5 - 12.7
Kompatible Stangen:
M4 x 0.7

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • M3 x 0,2 Feinjustierungsgewinde
  • < 25 mm Gesamtprofil
  • Arretierbar für höhere Stabilität

Unsere TECHSPEC® kompakten kinematischen Optikhalterungen sind darauf ausgelegt, die Leistung einer größeren kinematischen Halterung auch bei Integration in Anwendungen mit wenig Platz aufrechtzuerhalten. Diese kinematischen Optikhalterungens sind mit vollständig versenkten Schrauben für den Einbau in OEM-Anwendungen ausgestattet. Die TECHSPEC kompakten kinematischen Optikhalterungen sind in zwei Versionen mit verschiedenen Frontplatten verfügbar, um Optiken wahlweise mit Stellschrauben oder Klebstoff zu befestigen. Einsätze aus Edelstahl gewährleisten Qualität und Stabilität. In Kombination mit unseren TECHSPEC Laserspiegeln sind diese kinematischen Halterungen ideal für die zuverlässige Integration in Laserbearbeitungs-, Kino- oder Life-Science-Anwendungen geeignet.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.