Produkt in den Warenkorb gelegt

12,5" Durchmesser, optische Halterung, groß

×
Produkt #36-480 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.975,00
Stk. 1-4
€4.975,00
Stk. 5+
€4.387,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Adjustable - Tip-Tilt
Optiktyp:
Circular
Bereich:
Innendurchmesser (Inch):
12.56
Fixierung der Optik:
Three Spring-Loaded Clips

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (Inch):
12.08
Freie Apertur CA (mm):
306.8
Optische Mittenachse (mm):
203.2
Größe (Zoll):
16.00 x 8.00 x 15.00
Größe (mm):
406.4 x 203.2 x 381.0
Gewicht (lbs):
41.0
Aufbau:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel
Optikdurchmesser (inches):
12.50
Optische Mittenachse (inches):
8.00
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
53.0
Adjustment Screw Pitch (inches):
0.031

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
317.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Robuste kinematische Halterungen für große Optiken
  • Kugelgelenk und Feingewindeschrauben zur X-Y-Verkippung
  • 50% höhere Auflösung als bei Ausrichtung mit Mikrometerschraube

Kinematische Halterungen für Optikfassungen erlauben eine hochstabile kinematische Verstellung in zwei Achsen (X- und Y-Verkippung) durch eine präzise Gelenkkugel und orthogonale Dreipunktaufhängung. Die Einstellung erfolgt durch drei Einstellschrauben mit einer Gewindesteigung von 64 Pitch bzw. zwei Einstellschrauben mit einer Steigung von 64 Pitch bei dem Modell für 1 - 2". Bei den Modellen von 8 - 12,5" Durchmesser erfolgt die Einstellung über drei Einstellschrauben mit einer Steigung von 32 Pitch und bei den Modellen mit 6" Durchmesser mit zwei Einstellschrauben mit einer Steigung von 64 Pitch. Die Feingewindeschrauben ermöglichen eine um 50% höhere Auflösung als Mikrometerschrauben. Der Winkelsockel erlaubt eine eigenständige Installation bzw. Montage. Diese Halterungen sind zur Verwendung mit Optikfassungen ausgelegt, um die Optik spannungsfrei zu haltern.

Bitte beachten Sie: Für die Montage von Optiken mit 12“ Durchmesser in den 12,5“ Halterung benötigen Sie das Adapterkit 12,5“ auf 12“ (#12-226). Das Adapterkit und die 12,5“ Halterung werden zusammen angeboten als Produktnummer #12-227.

Technische Informationen

 
Optic Diameter A B C D E F G H I J K Stock No.
1-2" 2.25-20 TPI 3.75 2.00 2.00 0.38 2.00 3.50 0.28 - 2.12 - #53-964
3" 3.25-20 TPI 5.75 3.00 4.00 1.25 3.38 6.25 0.28 - 5.00 - #53-965
4.25" 4.625-20 TPI 5.75 3.00 4.00 1.25 3.38 6.25 0.28 - 5.00 - #57-872
 
Optic Diameter A B C D E F G H I J K Stock No.
6" 6.187-32 TPI 8.00 6.00 5.00 5.00 4.50 8.00 0.28 5.75 6.00 1.19 #36-474
8" 8.06 12.00 7.00 10.00 6.00 6.25 11.50 0.28 7.62 9.00 1.60 #36-476
10" 10.06 16.00 8.00 12.00 6.00 8.00 15.00 0.53 9.58 12.50 1.75 #36-478
12.5" 12.56 16.00 8.00 12.00 6.00 8.00 15.00 0.53 12.08 12.50 2.13 #36-480

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Adapterkit 12,5“ auf 12“ #12-226 €635,00 Stk. 5+ €560,90   Angebotsanfrage