Produkt in den Warenkorb gelegt

Optischer Free-Space-Isolator, Single Stage, 1250 nm

405nm Single Stage Free-Space Optical Isolator, #35-969

405nm Single Stage Free-Space Optical Isolator, #35-969 780nm Single Stage Free-Space Optical Isolator, #35-973 660nm Dual Stage Free-Space Optical Isolator, #35-980 780nm Dual Stage Free-Space Optical Isolator, #35-983 +2
×
Produkt #35-978 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.295,00
Stk. 1+
€2.295,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Single Stage Optical Isolator
Art:
Faraday

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
4.7

Optische Eigenschaften

Designwellenlänge DWL (nm):
1250
Min. Transmission (%):
>85
Transmission (%):
92
Wellenlängenbereich (nm):
1200 - 1300
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 W, 320 W/cm2 @ DWL
Typische Isolation bei Designwellenlänge (dB):
43
Minimale Isolation bei Designwellenlänge (dB):
>35

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
+15 to +40

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Erstklassige Stabilität durch Isolierung von bis zu 67 dB
  • Bis zu 92% Transmission für maximale Leistung
  • 4,7 mm Eingangsapertur

Die optischen Free-Space-Isolatoren werden speziell für hohe Ansprüche an Isolation, Transmission und Leistungsdichte konstruiert und gefertigt. Jede Version reduziert effektiv die Rückreflexion in die externe Kavität der Diodenlasersysteme und blockiert Reflexionen aus der Fasereinkopplung. Optische Free-Space-Isolatoren stabilisieren die Leistung in optischen Systemen und verhindern durch Rückreflexion erzeugte Schäden sensibler optischer Komponenten. Diese Isolatoren ermöglichen einen Schutz des Lasers nach dem neusten Stand der Technik und eignen sich ideal für anspruchsvolle Laseranwendungen.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Justagewerkzeug #38-052 €43,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter für Grundplatte #36-403 €98,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter für Stange #36-404 €43,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.