Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Oberflächenspiegel, 12,5 mm x 17,5 mm, Enhanced Aluminium, 4-6λ

×
Produkt #43-869 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€25,50
Stk. 1-5
€25,50
Stk. 6+
€19,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Flat Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
12.5 x 17.5
Toleranz Größe (mm):
±0.25
Freie Apertur CA (mm):
11.50 x 16.50
Kanten:
Seamed, 0.5mm Maximum Edge Chip
Dicke (mm):
2.00
Länge (mm):
17.50
Breite (mm):
12.50

Optische Eigenschaften

Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Oberflächenqualität:
60-40
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≥95% @ 450 - 650nm @ 45°
Beschichtung:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
Art der Beschichtung:
Metal
Wellenlängenbereich (nm):
450 - 650
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Breite Auswahl an Formen und Größen erhältlich
  • Beschichtungen Enhanced Aluminium, Protected Silber oder Protected Gold für hohe Reflexion von 450 - 10.000 nm
  • Kontaktieren Sie uns, wenn Sie kundenspezifische Größen benötigen

TECHSPEC® Oberflächenspiegel besitzen eine hochreflektierende Beschichtung, die auf die vordere Fläche des Glassubstrats aufgebracht ist. Die Spiegel sind mit den Beschichtungen Enhanced Aluminium, Protected Gold und Protected Silber verfügbar und bieten hohe Reflexion von 450 - 10.000 nm. Die beschichtete Oberfläche sollte so ausgerichtet sein, dass sie das einfallende Licht reflektiert. TECHSPEC Oberflächenspiegel werden in runden, quadratischen und rechteckigen Abmessungen angeboten. Oberflächenspiegel sind ideal für Anwendungen, bei denen das Licht um 90° umgelenkt werden muss, da sie gut unter 45° montiert werden können. Die Oberflächenspiegel lassen sich einfach in verschiedene optische Halterungen einbauen, um die Integration in Anwendungen zu erleichtern.

Hinweis: Eine Reihe von Halterungen, die mit den verschiedenen TECHSPEC® Oberflächenspiegeln kompatibel sind, finden Sie auf den Webseiten der einzelnen Produkte (Klick auf die Produktnummer).

Technische Informationen

Beschichtungskurven

  • Enhanced Aluminium (450-650 nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Bitte beachten Sie, dass die Beschichtungswerte außerhalb des spezifizierten Designbereichs der Produkte theoretische Werte sind und abweichen können.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Halterungen

Titel  Typ Vergleichen Artikelnummer   Preis  Kaufen
1,5" umgekehrt abgewinkelte Spiegelhalterung Adjustable - Tip-Tilt #37-922 €80,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25mm quadratisch, rechteckige Halterung Fixed #54-994 €101,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
60mm quadratisch, rechteckige Halterung Fixed #54-995 €118,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schraube auf Rückseite, Basis mit Gewinde, metrische Spiegelhalterung Adjustable - Tip-Tilt #56-341 €131,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Schraube auf Rückseite, geschlitzte Basis, metrische Spiegelhalterung Adjustable - Tip-Tilt #56-342 €131,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schraube oben, Basis mit Gewinde, metrische Spiegelhalterung Adjustable - Tip-Tilt #56-343 €174,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schraube oben, geschlitzte Basis, metrische Spiegelhalterung Adjustable - Tip-Tilt #56-344 €174,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.