Produkt in den Warenkorb gelegt

120mm Länge, 0,5mm Spitzenbreite, Edelstahlpinzette

×
Produkt #56-950 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€24,00
Stk. 1-9
€24,00
Stk. 10+
€19,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Spitzenbreite (mm):
0.5
Abstand Spitze zu Spitze, offen (mm):
10.00
Haltekraft (g):
250.00

Physical & Mechanical Properties

Länge (mm):
120.00
Gewicht (g):
17.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal für Feinarbeit
  • Zwei Modelle

Diese Edelstahlpinzetten sind für allgemeine elektronische und mechanische Assemblierungen geeignet. #56-950 hat eine 30mm lange, geneigte Spitze, die gut für Kleinteile geeignet ist. Die 125mm langen Pinzetten werden zur Spitze hin schmaler und haben eine polierte Oberfläche.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.