Produkt in den Warenkorb gelegt

Transmissionsgitter für DUV, 1200 Rillen/mm, Winkel der Rillen 26,7°, 12,7 mm quadratisch

DUV Transmission Gratings

DUV Transmission Gratings

×
Produkt #73-799 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€580,00
Stk. 1+
€580,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Transmission Diffraction Grating

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
12.70 x 12.70
Aufbau:
Ruled Grating
Dicke (mm):
2.00

Optische Eigenschaften

Linien pro mm:
1200
Wellenlängenbereich (nm):
190 - 400
Blaze-Winkel (°):
26.7

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Entwickelt für Wellenlängen im tiefen Ultraviolett von 190 - 400 nm
  • Hohe Leistung in rauen Umgebungen
  • Verschiedene Beugungswinkel verfügbar, Seitenlänge 12,7 oder 25 mm

Die Transmissionsgitter für DUV haben einen Einsatzbereich, der bis ins tiefe UV reicht (190 - 400 nm). Die Gitter bieten eine hohe Qualität und Haltbarkeit für Systeme in rauen Umgebungen, da sie eine gute Umwelt- und Sonnenbeständigkeit aufweisen. Die Beugungseffizienz für Wellenlängen größer als 190 nm liegt bei 20% und bei bis zu 50% für Wellenlängen zwischen 200 und 240 nm. Die Transmissionsgitter für DUV werden mit 12,7 und 25 mm Seitenlänge und Auflösungen zwischen 300 und 1200 Rillen pro Millimeter angeboten. Die Gitter sind ideal für hochauflösende Anwendungen wie die Halbleiterherstellung und Life-Science-Analysen geeignet.

Handhabung der Beugungsgitter: Beugungsgitter erfordern eine besondere Handhabung, da sie leicht durch Fingerabdrücke und Aerosole beschädigt werden können. Sie sollten nur an den Kanten angefasst werden.

Technische Informationen

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.