Produkt in den Warenkorb gelegt

Unbeschichtetes Kunststofffenster aus Acryl, 12“ x 14“

×
Produkt #71-545 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€140,00
Stk. 1-5
€140,00
Stk. 6+
€112,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur CA (mm):
274.32 x 320.04
Größe (mm):
304.80 x 355.60 ±2.54
Größe (Zoll):
12.00 x 14.00 ±0.010
Dicke (mm):
1.52 ±0.08
Dicke (Zoll):
0.060 ±0.003
Kanten:
Smooth, Machined
Länge (mm):
12.00
Breite (mm):
14.00

Optische Eigenschaften

Abbe-Zahl (vd):
58
Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex (nd):
1.49
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
PMMA
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1600

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
60

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Kunststofffenster aus Acryl (PMMA) sind ideal für die Integration in leichte optische Systeme geeignet. Verglichen mit Kunststofffenstern aus Polykarbonat sind Fenster aus Acryl kratzresistenter. Außerdem können sie poliert werden, um die optische Qualität wiederzuerlangen, sie brechen aber auch leichter. Die Fenster aus Acryl (PMMA) bieten eine höhere UV-Transmission als Fenster aus Polykarbonat und können recycelt werden. Fenster aus Acryl werden in einer Vielzahl von Industrie- und Medizinanwendungen eingesetzt, z. B. für Flugzeugfenster, Automobilscheinwerfer und ophthalmologische Geräte.

Technische Informationen

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.