Produkt in den Warenkorb gelegt

Zylindrisches Mikrolinsenarray, 12 x 12 mm, 500 µm Pitch, 2,3° Divergenz

×
Produkt #23-871 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€555,00
Stk. 1-10
€555,00
Stk. 11+
€501,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Lens Array (One Sided)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
12.0 x 12.0 ±0.10
Dicke (mm):
2.00 ±0.1

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
12.20 @ 1064nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung:
Uncoated
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 2200
Divergenzwinkel (°):
2.3 (Full Width)
Pitch (μm):
500
Radius R (mm):
5.500

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Erzeugung von nicht-gaußschen Linienmustern
  • Ideal zur Lichthomogenisierung
  • Ausgezeichnete Eigenschaften zwischen 193 nm und 2,5 μm

Zylindrische Mikrolinsenarrays werden zur Homogenisierung verschiedener Lichtquellen eingesetzt, beispielsweise von Lasern oder Hochleistungs-LEDs. Im Gegensatz zu quadratischen Mikrolinsenarrays, die Punktmuster erzeugen, erzeugen zylindrische Mikrolinsenarrays nicht-gaußsche Linienmuster und eignen sich ideal für Anwendungen wie Schweißen, Bohren oder Laserverdampfen im UV- bis IR-Spektrum. Die zylindrischen Mikrolinsenarrays sind unbeschichtet oder mit VIS-NIR- bzw. UV-VIS-Beschichtung verfügbar. Die Linsen eignen sich außerdem als Fast-Axis-Kollimatoren für Diodenlaser.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.