Produkt in den Warenkorb gelegt

L-förmiger Punktstrahler, Spitze 12 mm, HLV3-22SW-2-1220

Mehr Produkte von CCS
×
Produkt #21-861 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€720,00
Stk. 1+
€720,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Farbtemperatur (K):
5600
Max. Eingangsstrom:
700mA

Product Details

Modellnummer:
HLV3-22SW-2-1220
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
CCS
Gehäusegeometrie:
Spot Light
Betriebsmodus:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Größe (mm):
22 x 42.6 x 49 (W x D x H), Tip diameter 12 mm
Gewicht (g):
47
Aktive Fläche (mm):
6

Optical Properties

Farbe:
White

Performance

Energieverbrauch (W):
2.5

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal für Ausrichtung und Messung
  • L-förmiges oder zylindrisches Gehäuse
  • Verfügbar mit zwei Spitzengrößen: 8 mm oder 12 mm

CCS LED-Punktstrahler bieten eine gleichförmige Beleuchtung mit hoher Intensität in einem leichten und kompakten Gehäuse. Die Punktstrahler sind mit zwei Gehäusetypen verfügbar: Bei dem L-förmigen Gehäuse ist die LED im rechten Winkel befestigt, um bei kompakten Systemen Platz zu sparen; das zylindrische Gehäuse mit größerer Länge besitzt eine höhere Intensität. Beide Gehäusetypen sind mit roter, weißer, blauer, grüner und infraroter Beleuchtung verfügbar. CCS LED-Punktstrahler sind ideal für die Ausrichtung von LCDs oder Leiterplatten, für Messungen oder als Lichtquelle für eine punktförmige Ausleuchtung. Die Spitzen mit 8 mm Durchmesser passen zu unseren TECHSPEC® telezentrischen CompactTL™ Objektiven.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.