Produkt in den Warenkorb gelegt

IR-korrigiertes Objektiv, manuelle Blende, CS-Mount, 12-50 mm BW

Image represents #22-799: Design will vary by stock number.

Image represents #22-799: Design will vary by stock number.

×
Produkt #22-805 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€525,00
Stk. 1+
€525,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Varifocal Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Manual iris
Länge (mm):
52.00
Max. Durchmesser (mm):
61.0
Gewicht (g):
65

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
36° - 8.6°
Arbeitsabstand (mm):
2000 - ∞
Blende (f/#):
f/1.8- Closed
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
1/1.7"

Gewinde & Montage

Mount:
CS-Mount or D25 Board Mount

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Brennweitenbereich 4-10 mm, horizontales Bildfeld bis 135°
  • Echte 4k Auflösung, 12 Megapixel
  • IR-Korrektur für Tag und Nacht

Die 4k-Weitwinkelobjektive bieten einen großen Bildfeldbereich für Anwendungen mit langen Arbeitsabständen und ermöglichen eine hervorragende Auflösung bis zu 12 Megapixeln. Sie sind mit DC-Auto-Iris, P-Iris und manueller Blende verfügbar und ideal für Anwendungen wie intelligente Verkehrsüberwachung (ITS), Fernerkundung, Sicherheit und Robotik geeignet. Die Objektive sind für IR korrigiert und können mit Tag/Nacht-Kameras eingesetzt werden. Sie ermöglichen ein helles Bild sowohl für VIS- als auch für IR-Beleuchtung ohne manuelle Einstellungen. Es sind verschiedene Objektivgewinde (S-Mount (M12), CS-Mount und C-Mount) sowie motorisierte und nicht motorisierte Versionen verfügbar.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Hochqualitative Filterhalterung aus Aluminium #22-829 €92,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Motorisierter Objektivcontroller 65 mm x 46 mm x 10 mm #22-830 €960,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Motorisierter Objektivcontroller 60 mm x 25 mm x 6 mm #22-831 €920,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Motorisierter Objektivcontroller 86 mm x 46 mm x 14 mm #22-832 €970,00   Angebotsanfrage