Produkt in den Warenkorb gelegt

IR-Bandpassfilter, 11,60 µm ZWL, 25 mm Durchmesser, 0,5 µm FWHM

×
Produkt #25-722 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€635,00
Stk. 1-9
€635,00
Stk. 10+
€570,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Bandpass Filter
Typische Anwendungen:
Astronomical Mapping

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.00 ±0.20
Freie Apertur CA (mm):
22.0
Dicke (mm):
1.00 ±0.2

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
0
Optische Dichte OD:
≥3.0
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
11,600.00 ±40
Halbwertsbreite FWHM (nm):
500.00 ±50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium
Beschichtung:
Traditional Coated
Oberflächenqualität:
80-50
Transmission (%):
80 (minimum)
Blockungsbereich (nm):
7500 - 14500
Zentralwellenlänge ZWL (µm):
11.60 ±0.04
Halbwertsbreite FWHM (μm):
0.50 ±0.05

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Ideal zur Gasanalyse
  • Zentralwellenlängen von 2,7 - 12,4 μm
  • Interferenzfilter aus einem Substrat

Bei der Entwicklung unserer Bandpassfilter für den Infrarotbereich haben wir Wert auf eine lange Haltbarkeit gelegt. Unsere Filter besitzen eine hohe Transmission und einen exakten Sperrbereich zur Isolierung schmaler Spektralbereiche. Die dielektrische Beschichtung auf einem einzelnen Substrat garantiert eine einfache Säuberung, daher eignet sich der Filter auch für raue Umgebungen. Bandpassfilter für den Infrarotbereich eignen sich ideal zur Überwachung der Umgebung sowie für Sicherheits- und FLIR-Anwendungen.

Bandpassinterferenzfilter werden häufig in der Biotechnologie, Biomedizin und für die quantitative chemische Analyse eingesetzt, um einen schmalen Wellenlängenbereich durchzulassen und alle anderen Wellenlängen zu blocken. Interferenzfilter werden häufig für Instrumente der klinischen Chemie, für Umweltprüfungen, die Farbmesstechnik, die Trennung von Emissionslinien und Laserspektrallinien, die Flammenphotometrie, Fluoreszenzanalyse und Immuntests eingesetzt. Außerdem dienen Interferenzfilter zur Auswahl diskreter Spektrallinien aus Lichtbogen- oder Gasentladungslampen, z. B. Hg-, Xe- und Cd-Lampen, und zur Isolierung einer bestimmten Linie aus Ar-, Kr-, Nd:YAG-Lasern und anderen Lasern. Bandpassinterferenzfilter werden oft zusammen mit Laserdiodenmodulen und LEDs eingesetzt.