Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

15 mm Achromatenpaar, 1:1,4; Achromate mit 25 mm und 25 mm BW

TECHSPEC Mounted Achromatic Lens Pairs

×
Produkt #55-273 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€195,70
Stk. 1-5
€195,70
Stk. 6+
€156,56
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Relay Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
9.5
Luftspalt (mm):
2.43
Gehäusedurchmesser (mm):
15 +0.0/-0.10
Gehäuselänge (mm):
21 ±0.2
Linsenabstand zu Gehäusekante (mm):
4
Bildweite (mm):
28.31
Aufbau:
Achromat Pair in Anodized Aluminum Housing

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
40-20
Arbeitsblende f/#:
f/3.71
Beschichtung:
MgF2 (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Brenn-
weite EFL A (mm):
25.00
Brenn-
weite EFL B (mm):
35.00
Vergrößerung:
1:1.4
Objekt-
abstand (mm):
18.05
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Varianten mit 15 mm und 30 mm Durchmesser
  • Antireflexbeschichtete Linsen
  • Sets mit gefassten Achromatenpaaren verfügbar

TECHSPEC® Gefasste Achromatenpaare kombinieren beliebte TECHSPEC® Achromate zu Paaren, die in Relais- und Projektionsaufbauten eingesetzt werden können. Jedes Paar ist in einem Aluminiumgehäuse gefasst und kann direkt in die Anwendung integriert werden, ein Umgang mit losen Optiken wird so vermieden. Die Paare mit 15 mm Durchmesser können über die C-Mount-Zylinder mit Innengewinde mit C-Mount-Komponenten kombiniert werden. TECHSPEC Gefasste Achromatenpaare wurden im Hinblick auf eine optimale Leistung ausgerichtet. Alle Linsen der Paare mit 15 mm und 30 mm Durchmesser sind AR-beschichtet. Die Paare mit geringerer Blendenzahl sind je nach Anforderung nicht für bildgebende Anwendungen geeignet.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Zylinder mit 15 mm Durchm. für Achromate mit 12,5 mm Durchm. #54-513 €58,71 Stk. 6+ €47,38   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Zylinder mit 30 mm Durchm. für Achromate mit 25 mm Durchm. #54-514 €58,71 Stk. 6+ €47,38   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Beschichtungskurven

  • MgF2 (400-700 nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Bitte beachten Sie, dass die Beschichtungswerte außerhalb des spezifizierten Designbereichs der Produkte theoretische Werte sind und abweichen können.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.