Produkt in den Warenkorb gelegt

Stromversorgung 110-240 V für #59-178 / #59-179

110-240V Power Supply

110-240V Power Supply

×
Produkt #59-180 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€280,00
Stk. 1+
€280,00
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
  • Wandeln kleine Ströme in verwendbare Spannungen um
  • Einstellbare Verstärkung
  • Versionen mit hoher Schnelligkeit oder geringem Rauschen

Stromverstärkermodule sind Strom-Spannungs-Wandler, die kleine Stromstärken einer Fotodiode oder eines Photomultipliers sehr rauscharm verstärken. Es sind Modelle mit hoher Geschwindigkeit oder geringem Rauschen mit einstellbarer Verstärkung lieferbar. Der rauscharme Verstärker ist ein zweistufiger, rauscharmer Verstärker mit schaltbarer AC/DC-Kopplung, einstellbarem Vorspannungs-Offset und einem 10-Hz-Tiefpassfilter. Die Hochgeschwindigkeitsversion besitzt ebenfalls die AC/DC-Kopplung sowie einen einstellbaren Offset zur Basislinienkorrektur, eine einstellbare Vorspannung für schnelle Fotodioden und einen umschaltbaren Tiefpassfilter für 10 MHz und 1 MHz.

Bitte beachten Sie: Für #59-178 und #59-179 wird eine Stromversorgung benötigt.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Stromversorgung 110-240 V für #59-178 / #59-179 #59-180 €280,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.