Produkt in den Warenkorb gelegt

Ultrahochpräzise motorisierte Linearbühne von Zaber™, integrierter Controller, linearer Encoder, 110 mm Verstellweg

Mehr Produkte von Zaber™
×
Produkt #70-564 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€9.070,00
Stk. 1+
€9.070,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Metric
Encoder:
Yes
Manuelle Verstellung / LED-Anzeige:
Yes
Hersteller:
Zaber Technologies Inc.
Hinweis:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Motor:
Moving Magnet Track Linear Motor
Encoder-Typ:
Linear Analog Encoder

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Linear (X)
Führungssystem:
Crossed-Roller Bearing
Bühnengröße (mm):
245 x 151.5
Verstellweg (mm):
110
Genauigkeit (μm):
1
Höhe (mm):
44
Belastbarkeit (kg):
12
Wiederholbarkeit (μm):
<0.08
Geschwindigkeit (mm/Sek.):
0.00061 - 1200
Gewicht (kg):
3.76

Elektronische Spezifikationen

Maximaler Betriebsstrom (mA):
3000

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Moving Magnet Track Linear Motor
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #70-960
Europe: #70-960
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #70-960
Computerschnittstelle:
RS-232

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
10 - 40

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Verstellweg 60, 110 oder 210 mm
  • Geschwindigkeit bis zu 1200 mm/s
  • Besonders hohe Wiederholbarkeit und Genauigkeit

Die ultrahochpräzisen motorisierten Linearbühnen von Zaber™ sind computergesteuerte lineare Bühnen, die einen Linearmotor mit beweglichem Magnet und einen zentralen Encoder verwenden, um eine genaue und präzise Positionierung von optischen Komponenten und Subsystemen zu ermöglichen. Die Bühnen können direkt über USB oder RS-232 an einen Computer angeschlossen werden und sind kompatibel mit Zaber Launcher und Motion Library von Zaber, sodass sie schnell aufgebaut und intuitiv automatisiert und bedient werden können. Der analoge Linearencoder hat eine Auflösung von 1 nm und gewährleistet eine Positionsgenauigkeit von 1 µm, eine Wiederholbarkeit von <0,08 µm und konsistente minimale inkrementelle Bewegungen bis hinunter zu 20 nm. Die ultrahochpräzisen motorisierten Linearbühnen von Zaber™ werden von rastmomentfreien, eisenlosen Linearmotoren angetrieben, die Geschwindigkeiten bis zu 1200 mm/s und minimale Geschwindigkeiten und Geschwindigkeitsauflösungen bis 0,61 mm/s ermöglichen. Die Bühnen haben metrische Gewindebohrungen für die Montage und einen Drehknopf mit Einheiten sowie einen Druckknopf für die manuelle Steuerung.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Universelle Stromversorgung, isoliert, 48 V, 6,5 A #70-962 Neu €196,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
48V Universal Isolated PS, 3.7A #70-961 Neu €110,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
48V Universal Isolated PS, 1.2A #70-960 Neu €36,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.