Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

1:1 mit 100mm und 100mm EFL Achromaten, gefasstes NIR Achromatenpaar

TECHSPEC Mounted Near-IR (NIR) Achromatic Lens Pairs

×
Produkt #47-302 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€245,00
Stk. 1-5
€245,00
Stk. 6+
€196,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Relay Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
22.0
Luftspalt (mm):
5.45
Gehäusedurchmesser (mm):
30.0 +0.0/-0.10
Gehäuselänge (mm):
34.00 ±0.2
Bildweite (mm):
89.50
Aufbau:
Achromat Pair in Anodized Aluminum Housing

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
40-20
Arbeitsblende f/#:
f/4.54
Beschichtung:
NIR II (750-1550nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Brenn-
weite EFL A (mm):
100.00
Brenn-
weite EFL B (mm):
100.00
Vergrößerung:
1:1
Objekt-
abstand (mm):
89.50
Wellenlängenbereich (nm):
750 - 1550

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • 30 mm Durchmesser, 34 mm Länge
  • Verschiedene Vergrößerungen
  • Ideal für die Integration in OEM-Anwendungen
  • NIR II beschichtet für 750-1550 nm

Unsere gefassten Achromatenpaare mit 30 mm Durchmesser bestehen aus unseren beliebten TECHSPEC® Achromaten und können für Relais- oder Projektionsanwendungen eingesetzt werden. Jedes Paar kann direkt in die Anwendungen integriert werden und ist in einem dünnen Aluminiumgehäuse gefasst, sodass keine losen Optiken gehandhabt werden müssen. Jede Linse wurde so ausgerichtet, dass eine optimale Systemleistung erzielt werden kann. Alle Linsen sind antireflexbeschichtet. Die Paare mit geringerer Blendenzahl könnten je nach benötigter Bildqualität für bildgebende Anwendungen ungeeignet sein. In die leeren Tuben können Zylinderlinsen eingesetzt werden, um Linien oder Lichtflächen zu erzeugen.