Produkt in den Warenkorb gelegt

10X Weitwinkel-Okular

10X Widefield Eyepiece, #35-690

×
Produkt #35-690 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€131,00
Stk. 1-4
€131,00
Stk. 5+
€124,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Widefield

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Augenabstand (mm):
20

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
25.00
Durchmesser Feldblende (mm):
22
Vergrößerung:
10X

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Versionen für Weitfeldsysteme und DIN 45 mm erhältlich
  • Weitfeldversion mit verstellbarer Dioptriezahl
  • Drei Standardvergrößerungen

Die Mikroskopokulare passen an eine Vielzahl von Mikroskopsystemen und bestehen aus einem Achromat und einer plankonvexen Linse, wobei die konvexen Oberflächen zueinander zeigen. Diese Okulare eignen sich ideal für den Einsatz mit achromatischen Standardobjektiven und aufrecht stehenden Hellfeld-Mikroskopsystemen. Mikroskopokulare sind als Standardprodukte mit verschiedenen Vergrößerungen, Brennweiten und Blenden erhältlich. Weitere Vergrößerungsoptionen auf Anfrage. Kontaktieren Sie uns, um Ihre spezifischen Anforderungen zu besprechen.

Bitte beachten Sie: Die Mikroskopokulare werden einzeln verkauft, nicht im Set.

Technische Informationen

Dimensions (mm)
Stock No. A B C D
#35-689 30.1 24.5 10 28
#35-690 33.7 26.3 10 42
#35-691 19.6 26.3 10 40
#35-692 19.5 24.5 10 28

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Retainerring M21 x 0,5 für Okular 35-689 #17-409 €22,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.