Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Vega® breitbandiger Strahlaufweiter, VIS-NIR, 10X

TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders

TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders

×
Produkt #39-740 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€561,35
Stk. 1-9
€561,35
Stk. 10+
€499,55
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Beam Expander
Art:
Fixed Magnification

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
90.80
Gewicht (g):
167
Gehäusedurchmesser (mm):
39.95

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
0
Beschichtung:
Laser VIS-NIR (500-1090nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
Broadband
Eingangsapertur (mm):
5.45
Ausgangsapertur (mm):
25.5
Aufweitung:
10X
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Transmission (%):
>94.0 (nominal)
Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/10 for 2.3mm input beam (nominal, λ = DWL)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤1.5% @ 500 - 1090nm @ 0° AOI
Wellenlängenbereich (nm):
500 - 1090
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
2 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz
Einstellbare Strahldivergenz:
Rotating Optics
Laserzerstörschwelle, gepulst:
2 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Gewinde & Montage

Gewinde:
Input: Male M30 x 1
Output: Female M34 x 0.5

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • AR-beschichtet für breitbandige durchstimmbare Laser
  • Feste Vergrößerungen von 1,5X - 20X erhältlich
  • Einstellbare Divergenz mittels rotierender Optik

Die TECHSPEC® Vega® Breitband-Strahlaufweiter sind für anspruchsvolle, durchstimmbare Laserquellen konzipiert. Sie sind für einen breiten Wellenlängenbereich optimiert, wobei die Modelle Wellenfrontfehler von λ/10 erreichen und keine Geisterbilder im Inneren der Optik abgebildet werden, was die Kompatibilität mit Hochleistungslasern gewährleistet. TECHSPEC® Vega® Breitband-Strahlaufweiter lassen sich einfach in Prototypen und fortschrittliche Anwendungen integrieren und liefern gleichmäßige hohe Qualität über den gesamten Einstellbereich. Sie eignen sich ideal für medizinische Laserstrahlanwendungen mit Thulium- und Holmium-Lasern.

Bitte beachten Sie: Die Länge dieser Strahlaufweiter verändert sich bei der Divergenzeinstellung, typischerweise um 1 bis 2 mm im Vergleich zur spezifizierten Länge.

TECHSPEC® Vega® Strahlaufweiter für Laserlinien sind ebenfalls verfügbar. Für kostenbewusstere Anwendungen bietet Edmund Optics® die TECHSPEC® Scorpii® Nd:YAG-Strahlaufweiter an. Für HeNe-Laseranwendungen stehen TECHSPEC® Arcturus® HeNe-Strahlaufweiter zur Verfügung. Für Anwendungen mit höherer Präzision, bei denen eine verschiebbare Optik erforderlich ist, empfehlen wir Ihnen die TECHSPEC® Draconis® Strahlaufweiter oder die TECHSPEC® Draconis® Breitband-Strahlaufweiter. Für Breitband- oder Ultrakurzpulslaseranwendungen stehen die TECHSPEC® Canopus® reflektierenden Strahlaufweiter zur Verfügung.

Um mehr über den Unterschied zwischen 2-μm-Strahlaufweitern mit 2-µm-Strahlaufweitern mit geringem OH-Gehalt sowie über die verschiedenen Arten von Quarzglas zu erfahren, lesen Sie unseren Anwendungshinweis Vergleich von UV- und IR-Quarzglas.

Fixed Laser Beam Expanders

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Adapter M30 x 1,0 auf C-Mount #35-474 €45,32 Stk. 10+ €40,17   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M27 x 1,0 auf M30 x 1,0 #14-666 €47,38 Stk. 10+ €41,20   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M30 x 1,0 auf M24 x 0,5 #35-475 €45,32 Stk. 10+ €40,17   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M30 x 1,0 auf M22 x 0,75 #35-476 €45,32 Stk. 10+ €40,17   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M30 x 1,0 auf M16 x 0,75 #35-477 €45,32 Stk. 10+ €40,17   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Adapter M30 x 1,0 auf SM1 #35-478 €45,32 Stk. 10+ €40,17   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.