Produkt in den Warenkorb gelegt

Vergrößerer mit transparenter Basis 10X

×
Auswahl der Spezifikationen
Vergrößerung:
Produkt #39-107 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€40,50
Stk. 1+
€40,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Produktdetails

Optiktyp:
2 Lenses

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (Zoll):
1.00
Durchmesser der Linse (Zoll):
0.875
Höhe (Zoll):
1.625
Gewicht (g):
22.7

Optische Eigenschaften

Vergrößerung:
10X
Arbeitsabstand (Zoll):
1.0

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produkte

 Vergrößerung   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
10X
15X

Mehr Infos

  • Design mit Festbrennweite bestehend aus mehreren Linsen
  • Lichtdurchlässiges, transparentes Unterteil aus Acryl
  • Hohe Bildqualität
  • Ideal geeignet zur schnellen Inspektion

Diese exzellenten mehrlinsigen Vergrößerer bieten eine hohe Bildqualität und sind ideal für die schnelle Inspektion. Optische Glaselemente mit festem Fokus (15X Vergrößerer mit beschichtetem Achromat). Die klare Akrylbasis lässt Umgebungslicht durch. Bitte beachten Sie: Höhere Vergrößerungen führen zu einem kleineren Bildfeld.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.