Produkt in den Warenkorb gelegt

Beleuchteter Vergrößerer 10X mit transparenter Basis

×
Produkt #39-114 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€59,50
Stk. 1+
€59,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
2 Lenses

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (Zoll):
1.0
Durchmesser der Linse (Zoll):
0.875
Größe (Zoll):
Illumination Assembly: 1.375 Dia. x 7 L
Höhe (Zoll):
1.62

Optische Eigenschaften

Vergrößerung:
10X
Arbeitsabstand (Zoll):
1.0

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Spannungsversorgung:
2 C batteries

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Mehrelementige Vergrößerungsgläser
  • Ideal geeignet zur schnellen Inspektion
  • Design mit Festbrennweite
  • 2 Batterien vom Typ C werden benötigt (nicht inklusive)

Diese mehrelementigen Vergrößerer bieten eine hohe Bildqualität, sind ideal für die schnelle Inspektion geeignet und bestehen aus optischen Glaselementen mit festem Fokus. Durch die klare Acrylbasis kann Umgebungslicht auf das Objekt fallen. Die eingebaute Beleuchtung kann nicht entfernt werden. 2 Batterien vom Typ C werden benötigt (nicht inklusive). Gewicht ca. 100 g. Größe mit Beleuchtung: 1-3/8" Durchmesser x 7" Länge.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Ersatzlampe für #39-114 #39-758 €9,25   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.