Produkt in den Warenkorb gelegt

Nikon MTI LE Plan Hellfeld, 10X

10X Objective, Nikon MTI LE Plan BF

10X Objective, Nikon MTI LE Plan BF

×
Produkt #29-221 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€715,00
Stk. 1+
€715,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Modellnummer:
MUD00105
Typ:
Microscope Objective
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Nikon

Optical Properties

Vergrößerung:
10
Numerische Apertur NA:
0.25
Tiefenschärfe (μm):
4.23
Arbeitsabstand (mm):
13.0
Feldzahl:
22
Parfokallänge (mm):
60

Threading & Mounting

Gewinde:
M25x 0.75

Additional Info

Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 200mm

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Hohe NA
  • Große Arbeitsabstände
  • Parfokallänge 60 mm für hochqualitative Bilder

Nikon CFI60 LE Plan EPI unendlich korrigierte Hellfeldobjektive wurden für das CFI60-System von Nikon entwickelt, ein optisches System, das unendlich korrigierte Objektive mit der hohen Abbildungsleistung des CF-Systems kombiniert. Die Objektive haben eine Parfokallänge von 60 mm sowie lange Arbeitsabstände bei hoher numerischer Apertur und erzeugen klare Bilder mit hohem Kontrast und hoher Auflösung. Es sind verschiedene Vergrößerung von 5X bis 50X verfügbar. Nikon CFI60 LE Plan EPI unendlich korrigierte Hellfeldobjektive sind ideal für industrielle Mikroskopieanwendungen wie die Überprüfung der technischen Reinheit und Stahlgüteklasse oder die Metallographie.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.