Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Draconis® breitbandiger Strahlaufweiter, NIR, 10X

TECHSPEC® Draconis™ Broadband Beam Expanders

×
Produkt #59-136 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€935,00
Stk. 1+
€935,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Beam Expander
Art:
Fixed Magnification

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
98.00
Gewicht (g):
149
Gehäusedurchmesser (mm):
46

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
0
Beschichtung:
BBAR (750-1100nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
Broadband
Eingangsapertur (mm):
8
Ausgangsapertur (mm):
33
Aufweitung:
10X
Fokusbereich:
1.5m - ∞
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/10 @ 1mm Input Beam, λ/4 @ 3mm Input Beam
Reflexion bei Zentralwellenlänge ZWL (%):
Absolute <0.5
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <0.5% @ 780 - 950nm
Ravg <1.0% @ 750 - 1100nm
Wellenlängenbereich (nm):
750 - 1100
Einstellbare Strahldivergenz:
Non-Rotating Optics

Gewinde & Montage

Gewinde:
Input: Male C-Thread (1” x 32 TPI)
Output: Male T2-Thread (M42 x 0.75)

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • AR-beschichtet für breitbandige durchstimmbare Laser
  • Feste Vergrößerungen von 3X - 10X erhältlich
  • Einstellbare Divergenz mittels nicht-rotierender Optik, um die Strahlwanderung zu minimieren

Die TECHSPEC® Draconis® Breitband-Strahlaufweiter bieten hochwertige Designs, welche für Breitbandanwendungen getestet und optimiert sind. Die Strahlaufweiter machen eine aufwändige Justage überflüssig, da sie für Eingangsstrahldurchmesser in einem weiten Bereich beugungsbegrenzt arbeiten und große Akzeptanzwinkel aufweisen. Das breitbandige Design ermöglicht die Nutzung mit verschiedenen Laserlinien oder durchstimmbaren Lasern und reduziert somit die Anzahl an Strahlaufweitern, die für ihr optisches System benötigt werden. Darüber hinaus stellt das Optikdesign sicher, dass keine sogenannten Geisterbilder im Inneren der Optik abgebildet werden, was die Kompatibilität mit Hochleistungslasern gewährleistet. Die mechanische Anpassung durch eine verschiebbare Optik korrigiert Fehler in der Divergenz oder Kollimation. Die C- und T-Mount-Gewinde an der Ein- bzw. Ausgangsseite der TECHSPEC® Draconis® Strahlaufweiter sind mit den üblichen modularen Optikhalterungen von Edmund Optics® kompatibel. Alternativ kann die Montage mit einer optionalen Montageklemme erfolgen.

TECHSPEC® Draconis® Nd:YAG-Strahlaufweiter sind ebenfalls verfügbar. Für kostenbewusstere Anwendungen bietet Edmund Optics® die TECHSPEC® Scorpii® Nd:YAG-Strahlaufweiter an. Für HeNe-Laseranwendungen stehen TECHSPEC® Arcturus® HeNe-Strahlaufweiter zur Verfügung. Für Anwendungen, bei denen rotierende Optiken benötigt werden, sind die TECHSPEC® Vega® Strahlaufweiter und die TECHSPEC® Vega® Breitband-Strahlaufweiter verfügbar. Für Breitband- oder Ultrakurzpulslaseranwendungen stehen die TECHSPEC® Canopus® reflektierenden Strahlaufweiter zur Verfügung.

Fixed Laser Beam Expanders

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Adapter C-Mount auf M30 x 1,0 #36-302 €44,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M27 x 1,0 auf C-Mount, 32 mm Außendurchmesser #14-668 €44,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
4-Achsen-Halterung für das Gewinde M27x1 #15-473 €910,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Step-Down-Adapter, M43-Außengewinde auf M42-Innengewinde #59-137 €44,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung, englisch #59-475 €110,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung, metrisch #59-476 €110,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.