Produkt in den Warenkorb gelegt

1,0X, Hochauflösendes In-Line telezentrisches Objektiv

×
Produkt #65-027 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.105,00
Stk. 1+
€3.105,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Magnification Tolerance %: ±3
Typ:
Telecentric Lens
Art:
In-Line Illumination
Passende Lichtleiter/Beleuchtungsquellen:
1/4" (0.312")

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
8.8mm
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.072
Auflösung, Bildraum (μm):
5.20
Toleranz Arbeitsabstand (mm):
±1.00
Vergrößerung PMAG:
1X
Arbeitsabstand (mm):
120.00
Blende (f/#):
f/7 - Closed
Verzeichnung (%):
≤0.05
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Entwickelt für hochauflösende Bildgebung
  • Faseroptischer Eingang für In-Line-Beleuchtung (0,312“ Ferrule)
  • Max. Sensorformat 2/3“

Diese hochauflösenden telezentrischen Objektive wurden entwickelt um eine In-Line-Beleuchtung zu ermöglichen und sind ideal für Anwendungen, die eine intensive und direkte Beleuchtung erfordern. Am koaxialen Eingang können ¼“ Fasern mit 0,312“ Ferrulendurchmesser befestigt werden, die mit unseren Beleuchtungsgeräten verbunden werden können.

Die Objektive verfügen über ein standardmäßiges C-Mount Gewinde und lassen sich so einfach an die gängigsten Industriekameras mit 2/3“ oder kleineren Sensoren anschließen. Da die Objektive weniger als 0,05% Verzeichnung aufweisen, eignen sie sich besonders für anspruchsvolle Messaufgaben.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.