Produkt in den Warenkorb gelegt

10X DIN Standardqualität Objektiv plan

×
Produkt #43-907 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€159,00
Stk. 1+
€159,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Plan
Art:
Finite Conjugate

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge ohne Gewinde (mm):
44.00
Max. Durchmesser (mm):
24

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
15.37
Vergrößerung:
10X
Numerische Apertur NA:
0.25
Arbeitsabstand (mm):
1.5
Parfokallänge (mm):
45.5
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Gewinde & Montage

Gewinde:
0.7965-36 TPI, 55° Whitworth

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
5 to 40
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to 60
Einsatz bei relativer Feuchtigkeit:
45% to 85%

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  •  Achromatische und plane Versionen
  • Verwendbar in T- und C-Mount-Systemen
  • Ideal für OEM-Anwendungen geeignet

 

Diese Objektive in Standardqualität sind sowohl achromatisch als auch plan erhältlich und für viele Anwendungen einsetzbar. Die Objektive entsprechen dem DIN-Standard mit einem Gewindedurchmesser von 0,7965" (20,1 mm), 36 TPI und 55° Whitworth und passen in die meisten Mikroskope oder Raumfilter. In Verbindung mit unseren T- und C-Mount-Systemen sind sie die ideale Lösung für OEM-Anwendungen.

Bitte beachten Sie: Die 40X und 100X Versionen sind nachfedernd. Die 100X Version kann mit Immersionsöl verwendet werden.

Technische Informationen

Achromatic Objectives (dimensions in mm)
Stock No. A B C D E
#43-902 24 3.7 31 19 26
#43-903 24 3.7 43 19 40
#43-904 24 3.7 48.8 20 45.8
#43-905 24 3.7 48.8 20 45.8
Plan Objectives (dimensions in mm)
#67-706 24 3.7 34 22 30
#43-907 24 3.7 47.6 22 44
#43-908 24 3.7 49 22 46
#43-909 24 3.7 48 22 46

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Tubus für DIN-Objektiv auf C-Mount #54-868 €171,00 Stk. 5+ €151,20   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Tubus für DIN-Objektiv auf Okular #54-869 €171,00 Stk. 5+ €151,20   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Olympus Immersionsöl, niedrige Autofluoreszenz #86-834 €75,00   Angebotsanfrage