Produkt in den Warenkorb gelegt

Handvergrößerer 10X

×
Produkt #35-359 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€36,00
Stk. 1-4
€36,00
Stk. 5+
€34,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (Zoll):
1.25
Länge (Zoll):
5.00
Durchmesser der Linse (Zoll):
1.00
Gewicht (g):
42.52

Optische Eigenschaften

Vergrößerung:
10X
Arbeitsabstand (Zoll):
1.0

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hohe Leistungsstärke und handliches Design
  • Optik bestehend aus zwei Glaselementen
  • Ideal für Anwendungen geeinet bei denen eine genaue Betrachtung entscheidend ist
  • Gerändelter Griff

Kombiniert Leistungsstärke und handliches Design. Die Glasoptik aus zwei Elementen bietet ein weites, flaches Sichtfeld. Ausgezeichnet für kritische Anwendungen wie die Oberflächeninspektion von Linsen und optischen Komponenten. Länge 5", Gewicht ca. 40 g. Gerändelter Griff für sicheren Halt.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.