Produkt in den Warenkorb gelegt

10" x 18", antistatisches Reinigungstuch

10" x 18", Anti-Static Cleaning Cloths (Assorted Colors - Color May Vary)

×
Produkt #57-604 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€21,50
Stk. 1-5
€21,50
Stk. 6+
€19,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Anti-Static

Physical & Mechanical Properties

Größe (Zoll):
10 x 18

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Photo-Clear® und antistatische Versionen

Die fest verwebten Polyester/Nylon Mikrofasern machen diese Reinigungstücher extrem haltbar. Die Mikrofasern entfernen Schmutz, Öl und Feuchtigkeit von der Linsenoberfläche, statt sie (wie bei anderen Tüchern) auf der Linse zu verteilen. Bei dem orangen, antistatischen Mikrofasertuch sind im Abstand von 1/8" leitende Faserstreifen eingewebt, die die statische Ladung ableiten. Hunderttausende kleiner Fächer in den Tüchern erfassen und halten Staub und Schmutz. Die dicken, weichen Tücher sind nicht abreibend.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.