Produkt in den Warenkorb gelegt

1,0" abgewinkelte Spiegelhalterung mit Spiegel

1.0" Angle Mirror Mount with Mirror

×
Produkt #33-504 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€124,00
Stk. 1+
€124,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Adjustable - Tip-Tilt
Optiktyp:
Square or Rectangular
Hinweis:
Fixed mirror included
Halterungstyp:
1.0" Angle

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (lbs):
0.1
Aufbau:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel
Feiner Neigewinkel (°):
15
Auflösung (Zoll):
0.015
Feiner Kippwinkel (°):
15
Adjustment Screw Pitch (inches):
0.015
Höhe Mittelachse (Zoll):
0.75
Pre-Mounted Mirror Size (mm):
22 x 22

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
3.0 - 25.4
Kompatible Stangen:
¼-20
Mounting Plate Size (inches):
1.0 Sq.

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • 1,0” oder 1,5” quadratische Montagefläche
  • Neigungseinstellung über zwei Feineinstellschrauben (64er Steigung)
  • Modell mit vormontiertem λ/4 Spiegel verfügbar
  • Gerade oder abgewinkelte Versionen verfügbar

Die kleinen Spiegelhalterungen sind mit einer quadratischen Montagefläche von 1“ oder 1,5“ verfügbar. Über die zwei Feineinstellschrauben aus Edelstahl (64er Steigung) kann die Halterung präzise in zwei Richtungen verkippt werden. Die kleinen Spiegelhalterungen haben Befestigungslöcher in verschiedenen Größen, z.B. für 1/4-20 und 10-32. Die Spiegelhalterungen können auf den meisten Aufbaustangen befestigt werden.

Technische Informationen

#33-504
#33-504

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.