Produkt in den Warenkorb gelegt

DPSS-Punktlaser, 10 mW, 473 nm

DPSS Pointing Lasers

×
Produkt #19-469 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.305,00
Stk. 1-9
€1.305,00
Stk. 10+
€1.175,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Compatible TEC Controller (#19-476) sold separately
CDRH-Laserklasse:
IIIb

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
100.00

Optische Eigenschaften

Mode:
TEM00
Wellenlänge (nm):
473.00 ±1
Wellenlängentoleranz (nm):
±1
Strahldurchmesser (mm):
1.5 Typical
Strahldivergenz (mrad):
<1.5 Typical
Farbe:
Blue

Elektronische Spezifikationen

Ausgangsleistung (mW):
10
Modulationsfrequenz (kHz):
Not Modulated

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Betriebsspannung (V):
3
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #19-475
Europe: #19-475
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: #19-475

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
23 to 27

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • TTL-Modulation bis 10 kHz
  • Transversale Mode TEM00
  • Ausgangswellenlängen blau, grün, gelb und IR
  • TEC-Controller oder Wärmesenke werden für Betrieb benötigt (separat verkauft)

DPSS-Punktlaser sind diodengepumpte Festkörperlaser mit Ausgangsleistungen zwischen 1 und 100 mW. Mit ihrem Festkörperdesign bieten diese Laser eine hohe Modenreinheit sowie eine geringe Strahldivergenz und eignen sich ideal für Anwendungen mit großen Projektionsabständen. Die schlüsselfertige Lösung mit integrierter Optik und Elektronik in einem einzigen Paket eignet sich für diverse Plug&Play-Lösungen. Die Laser besitzen sehr helle, runde Ausgangsstrahlen und eignen sich ideal für zahlreiche OEM-Anwendungen. Für den Betrieb werden ein TEC-Controller oder eine Wärmesenke benötigt, um eine Betriebstemperatur zwischen 23°C und 27°C sicherzustellen.

Bitte beachten Sie: Netzteile, TEC-Controller (#19-476), Einzellinien-Projektionsköpfe (für 532 nm #37-093, für 1064 nm #37-097) und Laserdiodenhalterungen (#37-144) werden separat angeboten.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.