Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Abstandsring für TFL-Mount-Objektive, 10 mm

10mm TFL Mount Camera Lens Spacer

10mm TFL Mount Camera Lens Spacer

10mm TFL Mount Camera Lens Spacer
×
Produkt #12-774 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€32,00
Stk. 1+
€32,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Lens Accessory

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gesamtlänge (mm):
14.0
Außendurchmesser (mm):
45.0
Tubuslänge (mm):
10.0

Gewinde & Montage

Gewinde:
TFL Mount

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Objektiv mit TFL- oder M40-Mount für APS-C-Sensoren (27,9 mm)
  • Mehr als 30 Megapixel, für 3,45 µm Pixelgröße
  • Kompakte APS-C-Objektive mit hoher Auflösung
  • 35 mm bis 100 mm Brennweite

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der CA-Serie (CA = "Compact APS") sind für hochauflösende Großformat-Sensoren konzipiert. Die Objektive decken Sensoren im APS-C-Format mit einem 28 mm Bildkreis ab und verfügen über einen TFL-Mount. TFL-Mounts haben ein M35x0,75-Gewinde mit einem Auflagemaß von 17,5 mm. Sie bieten das gleiche Auflagemaß, die gleiche Robustheit und den gleichen Bedienkomfort wie ein C-Mount. Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der CA-Serie bieten eine kompakte Größe und passen trotzdem an Großformat-Sensoren, sodass sie sich ideal für Bildverarbeitungs- und Automatisierungsanwendungen eignen.

Diese Objektive haben den dritten Platz bei den Inspect Awards 2020 und den VSD Innovators Award 2020 in Silber gewonnen.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Abstandsring für TFL-Mount-Objektive, 5 mm #12-773 €32,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Abstandsring für TFL-Mount-Objektive, 10 mm #12-774 €32,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter TFL auf M40 #29-291 €50,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Abstandsring für M40-Objektive, 0,5 mm #70-702 Neu €20,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Abstandsring für M40-Objektive, 1 mm #70-703 Neu €20,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Abstandstubus für M40-Objektive, 5 mm #70-704 Neu €30,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Abstandstubus für M40-Objektive, 10 mm #70-705 Neu €30,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Abstandstubus für M40-Objektive, 20 mm #70-706 Neu €40,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Abstandstubusset für M40-Objektive #70-707 Neu €150,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Adapter TFL auf M42 #72-801 Neu €30,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filteradapter M52 auf M62 #19-821 Neu €50,00   Angebotsanfrage