Produkt in den Warenkorb gelegt

10mm Skala/100 Schritte, 19mm D. Strichplatte Mikroskopokular

×
Produkt #54-420 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€226,00
Stk. 1-4
€226,00
Stk. 5+
€215,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Gesamtgenauigkeit (μm):
±3
Zentrierung (mm):
0.1
Linienbreite (mm):
0.012
Toleranz Linienbreite (mm):
±0.002

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
19.00 +0.0/-0.1
Dicke (mm):
1.50
Toleranz Dicke (mm):
±0.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Designed for 1X Objective Power
  • 5 or 10mm Scale
  • 1.5mm Thickness

Strichplatten sind klare Glasscheiben mit Skalen oder Mustern, die an der Position der reellen Bildebene in das Mikroskopokular eingesetzt werden können. In der reellen Bildebene liegt das Zwischenbild des Objektes / der Probe, das vom Mikroskopobjektiv erzeugt wird. Liegt die Strichplatte in der Bildebene, werden Skala / Muster und Bild überlagert und beide liegen im Fokus. Diese Strichplatten sind alle für eine 1X Vergrößerung entwickelt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.