Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

10mm, NIR, nicht polarisierend, Strahlteiler mit lateralem Versatz

Lateral Displacement Beamsplitters

×
Produkt #47-540 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€615,00
Stk. 1-5
€615,00
Stk. 6+
€491,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Non-Polarizing Beamsplitter
Optiktyp:
Non-Polarizing

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur (%):
80.00
Aufbau:
Prism
Toleranz Größe (mm):
±0.1
Parallelität (Bogenminuten):
<2

Optische Eigenschaften

Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±5
Strahlversatz (mm):
10.00
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <0.5% @ 720 - 1080nm
Auslöschungsverhältnis:
|Tp - Ts| <6%
Transmission für p-polarisiertes Licht (%):
45.00
Reflexion für s-polarisiertes Licht (%):
45.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/8
Oberflächenqualität:
40-20
Wellenlängenbereich (nm):
720 - 1080

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Versionen für VIS und NIR
  • Vereinfacht Laboraufbauten
  • Teilt einfallenden Strahl in zwei lateral versetzte parallele Strahlen auf

Die TECHSPEC® Strahlteiler mit lateralem Versatz erzeugen zwei Ausgangsstrahlen, die einen festen Abstand zueinander haben. Die Strahlteiler bestehen aus einem präzisen Rhomboidprisma, das mit einem rechtwinkligen Prisma mit λ/8 Oberflächengenauigkeit verkittet ist. Die engen Toleranzen stellen sicher, dass die Ausgangsstrahlen eine Parallelität <2 Winkelminuten aufweisen. Auf Eingangs- und Ausgangsfläche ist eine mehrschichtige AR-Beschichtung aufgebracht, um die Effizienz zu erhöhen. Es sind polarisierende und nicht polarisierende Beschichtungen erhältlich.

Technische Informationen

 
Size (A) 10mm 20mm
Beam Separation 10mm 20mm

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.