Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

10mm, MgF2 beschichtet, Pentaprisma

×
Produkt #32-030 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€80,00
Stk. 1-5
€80,00
Stk. 6+
€64,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Penta Prism

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
10.00
Toleranz Größe (mm):
±0.10
Fase:
Protective bevel as needed
Länge Katheten (mm):
10.00

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
MgF2 & Aluminized
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
60-40
Bildorientierung:
Right-Handed
Beschichtungsspezifikation:
Entrance/Exit Faces: Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Reflecting Surfaces: Aluminized, Inconel & Black Paint
Strahlablenkung (°):
90
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Entrance & Exit Faces: 10 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Reflecting Surfaces: 0.3 J/cm2 @ 532 & 1064nm, 10ns
Beam Deviation Tolerance (arcmin):
±5
Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:
1.00
Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:
0.25

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 223:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Strahlabweichung 90°
  • Seitenrichtiges Bild
  • Umlenkung im rechten Winkel
  • Weitere Pentaprismen lieferbar

Pentaprismen sind fünfflächige Prismen, die den Strahl um 90° ablenken und ein seitenrichtiges Bild erzeugen. Die verspiegelten Flächen besitzen eine Aluminiumbeschichtung. Geringe Bewegungen des Prismas haben keinen Einfluss auf den rechten Winkel in dem die Strahlen reflektiert werden. Dadurch ist ein Pentaprisma das ideale optische Werkzeug zur Definition eines rechten Winkels in einem optischen System. TECHSPEC® Pentaprismen aus N-BK7 bestehen aus hochgenauem N-BK7 für Anwendungen im sichtbaren Lichtspektrum.

Technische Informationen

Penta Prism Ray Path
Penta Prism Ray Path
Penta Prism Tunnel Diagram
Penta Prism Tunnel Diagram
TECHSPEC® Penta Prism Dimensions
Stock No. Coating Dimensions
A B
#85-159 VIS 0° 0.50 0.60
#85-160 VIS 0° 1.00 1.20
#45-112 MgF2 5.00 6.10
#48-595 VIS 0°
#32-030 MgF2 10.00 11.95
#48-596 VIS 0°
#43-502 MgF2 15.00 15.96
#48-597 VIS 0°
#31-051 MgF2 20.00 21.65
#48-598 VIS 0°
#42-779 MgF2 25.00 27.90
#47-458 MgF2
#48-599 VIS 0°
#45-073 MgF2 30.00 32.47
#48-600 VIS 0°
#45-402 MgF2 35.00 37.88
#48-601 VIS 0°
#45-674 MgF2 40.00 43.30
#48-602 VIS 0°
#45-675 MgF2 45.00 48.71
#48-603 VIS 0°
#45-676 MgF2 50.00 54.12
#47-459 MgF2
#48-604 VIS 0°
N-BK7 Penta Prisms

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.