Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Plankonvexe (PCX) Zylinderlinse für die Beleuchtung, 10 mm H x 20 mm L x 100 mm BW, MgF2

×
Produkt #47-775 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€75,95
Stk. 1+
€75,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Cylinder Lens, Plano-Convex

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Mittendicke CT (mm):
3.00
Toleranz Mittendicke (mm):
±0.1
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.2
Größe (mm):
10.0 x 20.0
Randdicke ET (mm):
2.76
Verkippungstoleranz (mm):
±0.1 over H
Toleranz Keilwinkel (Bogenminuten):
15.00

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
100.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Blende:
10
Numerische Apertur NA:
0.05
Beschichtung:
MgF2 (400-700nm)
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Hintere Brennweite BFL (mm):
97.92
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Toleranz Brennweite (%):
±3
Radius R1 (mm):
51.63
Oberflächenqualität:
60-40
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Breitbandeigenschaften durch Substrat N-BK7
  • Kostengünstig für die OEM-Integration
  • Viele Beschichtungsmöglichkeiten erhältlich

TECHSPEC® PCX-Zylinderlinsen für die Beleuchtung ähneln im Profil plankonvexen (PCX) Linsen, bestehen jedoch statt aus einem Kugelausschnitt aus einem Zylinderausschnitt. Die Linsen fokussieren Licht in einer Dimension und können ein Punktlicht in eine Linie umwandeln. TECHSPEC® PCX-Zylinderlinsen für die Beleuchtung sind in runden und rechteckigen Versionen sowie mit diversen Beschichtungen erhältlich. Zylinderlinsen eignen sich ideal zur Linienprojektion bei Bildverarbeitungsanwendungen für die Industrie oder für Leitsysteme.

Bitte beachten Sie: Wir bieten auch Zylinderlinsen mit negativer Brennweite an, siehe dazu unsere plankonkaven TECHSPEC® PCV-Zylinderlinsen für die Beleuchtung.

Technische Informationen

Beschichtungskurven

  • MgF2 (400-700 nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Bitte beachten Sie, dass die Beschichtungswerte außerhalb des spezifizierten Designbereichs der Produkte theoretische Werte sind und abweichen können.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.