Produkt in den Warenkorb gelegt

Plastik-Asphäre Arton Durchmesser 10mm, effektive Brennweite 10mm

×
Produkt #90-206 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€46,75
Stk. 1-10
€46,75
Stk. 11+
€39,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Auflagemaß (mm):
8.28

Product Details

Typ:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
10.00
Freie Apertur CA (mm):
8.00
Randdicke ET (mm):
3.1
Fase:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Effektive Brennweite EFL (mm):
10.00 ±0.2
Numerische Apertur NA:
0.40
Hintere Brennweite BFL (mm):
8.28
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Arton Plastic
Beschichtung:
Uncoated
Blende:
1.25
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1100
Konjugierter Abstand:
Infinite

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Bessere Beständigkeit in rauen Umgebungen
  • Hohe Hitzeresistenz
  • Geringe Wasserabsorption

Arton® Kunststoffasphären sind für gewichtsempfindliche Anwendungen in aggressiven Umgebungen ideale Alternativen zu PMMA- oder Polykarbonatkunststoffasphären. Die Eigenschaften typischer Kunststoffsubstrate verschlechtern sich in feuchten oder heißen Umgebungen. Arton® ist ein thermoplastisches Polyolefin-Kunststoffsubstrat und behält die hohe Durchlässigkeit und niedrige Doppelbrechung des Kunststoffs, besitzt aber eine höhere Wärmebeständigkeit und geringere Wasserabsorption.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.